Magnetni ventil VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
8036682
GTIN 4052568429591
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Pnevmatični delovni priključek
G3/8
Način upravljanja
električno