Magnetni ventil VUVS-LT30-B52-D-G38-F8

8036693

GTIN 4052568429683

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1800 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Pnevmatični delovni priključek
G3/8
Način upravljanja
električno