Magnetni ventil VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L
8039187
GTIN 4052568285838
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, priključek 4 prezračevan, 2 odzračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
850 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno