Magnetni ventil VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L
8040111
GTIN 4052568285920
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, priključek 4 prezračevan, 2 odzračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
370 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno