Magnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1-8
8040567
GTIN 4052568434564
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13.5 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Način upravljanja
električno