Magnetni ventil VSCS-B-M32-MD-WA-1C1-8

8040570

GTIN 4052568434595

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13.5 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Način upravljanja
električno