Vtično-navojni priključek QS-G3/4-22
8040613
GTIN 4052568286118
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 22 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 80 °C
Nazivni premer
20 mm