Proporcionalni regulacijski ventil pretoka VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni ventil za regulacijo pretoka
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Območje regulacije pretoka
20 l/min - 1000 l/min
Območje signala analognega vhoda
4–20 mA
Tokovna obremenljivost na izhod
100 mA