Proporcionalni regulacijski ventil pretoka VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8041714
GTIN 4052568286149
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni ventil za regulacijo pretoka
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Območje regulacije pretoka
20 l/min - 1000 l/min
Območje signala analognega vhoda
0 - 10 V
Tokovna obremenljivost na izhod
100 mA