Proporcionalni regulacijski ventil pretoka VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni ventil za regulacijo pretoka
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Območje regulacije pretoka
30 l/min - 1500 l/min
Območje signala analognega vhoda
0 - 10 V
Tokovna obremenljivost na izhod
100 mA