Magnetni ventil VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041891
GTIN 4052568434687
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
130 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno