Magnetni ventil VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
8041892
GTIN 4052568434694
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno