Magnetni ventil VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L-EX2C
8041893
GTIN 4052568434700
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno