Magnetni ventil VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041970
GTIN 4052568434915
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
320 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno