Magnetni ventil VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S
8042538
GTIN 4052568286712
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
180 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno