Magnetni ventil VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S
8042543
GTIN 4052568286750
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
195 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno