Magnetni ventil VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S
8042548
GTIN 4052568286798
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
340 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno