Magnetni ventil VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
8042550
GTIN 4052568286804
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
280 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno