Magnetni ventil VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S
8042556
GTIN 4052568286859
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
160 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno