Magnetni ventil VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S
8042558
GTIN 4052568286866
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
160 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno