Magnetni ventil VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S
8042562
GTIN 4052568286897
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
570 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno