Magnetni ventil VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S
8042563
GTIN 4052568286903
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
660 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno