Magnetni ventil VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S
8042568
GTIN 4052568286941
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
660 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno