Magnetni ventil VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
8042575
GTIN 4052568286996
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
380 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno