Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN 4052568287016
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Območje regulacije tlaka
4 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm