Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:C3:J120-WP

8042668

GTIN 4052568287030

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1150 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm