Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4-FRC13:J120M1
8042669
GTIN 4052568287047
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm