Kombinacija enot za pripravo zraka MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP

8042671

GTIN 4052568287061

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5300 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm