Proporcionalni regulator tlaka VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
8046265
GTIN 4052568294458
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
4 l/min