Proporcionalni regulator tlaka VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1
8046895
GTIN 4052568294663
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
10 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
6 l/min