Ventil s klecnim koleščkom VMEF-RT-M32-M-G14

8047095

GTIN 4052568294786

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
870 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm