Povezovalni kabel NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1
8047671
GTIN 4052568287603
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema ZC, metrični vijak
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
2.5 m