Povezovalni kabel NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047681

GTIN 4052568287702

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema ZC, metrični vijak
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
priključna shema ZB, samorezni vijak
Dolžina kabla
0.2 m