Povezovalni kabel NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
8047684
GTIN 4052568287733
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema ZC, metrični vijak
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Dolžina kabla
2.5 m