Ventil z zasučnim vzvodom VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
GTIN 4052568646837
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm