Ventil z zasučnim vzvodom VMEF-VL-M52-M-G14

8048978

GTIN 4052568646882

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm