Senzor pretoka SFAE-1U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8058503
GTIN 4052568789718
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
1 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
Notranji navoj M5