Senzor pretoka SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Pametna IO-Link komunikacija za učinkovito oddaljeno parametriranje
  • Kompaktna velikost s samo 10 mm širino mreže
  • LED zaslon za prikaz pretoka v odstotkih
  • Nastavljiv analogni napetostni izhod
  • Intuitivno upravljanje z enim gumbom in funkcija učenja
  • Preklopni izhodi signali (PNP/NPN, NO/NC)