Magnetni ventil VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S
8060300
GTIN 4052568435608
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
550 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno