Povezovalni kabel NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

8065107

GTIN 4052568572259

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Dolžina kabla
2 m