Povezovalni kabel NEBL-M8G4-E-10-N-M8G4

8065115

GTIN 4052568457136

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Dolžina kabla
10 m