Proporcionalni regulator tlaka VEAB-B-26-D18-F-V1-1R1
8067671
GTIN 4052568444617
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
21 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
14.5 l/min