Proporcionalni regulator tlaka VEAB-L-26-D15-Q4-V1-1R1
8067675
GTIN 4052568444631
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13.5 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
10.5 l/min