Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-M5-Q4
8068723
GTIN 4052568301071
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
90 l/min
Zev ključa
9 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom