Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R18-Q6

8068735

GTIN 4052568301132

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
165 l/min
Zev ključa
13 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom