Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R14-Q10

8068739

GTIN 4052568454487

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
500 l/min
Zev ključa
16 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-10
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom