Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R12-Q12
8068742
GTIN 4052568454517
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
1200 l/min
Zev ključa
24 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-12
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom