Povratno-dušilni ventil VFOE-LS-T-M7-Q6
8068746
GTIN 4052568301187
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za dovajani zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
100 l/min
Zev ključa
9 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom