Povratno-dušilni ventil VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

GTIN 4052568301224

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za dovajani zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
165 l/min
Zev ključa
13 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom