Reducirni spojnik NPFC-R-G14-M5-MF

8069229

GTIN 4052568297671

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični priključek 2
M5
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C
Delovni tlak
-0.95 bar - 50 bar